ABB wprowadza na rynek nową linię wyłączników Busch-art linear®. Ta innowacyjna seria łączy w sobie niepowtarzalny styl z ekologicznymi rozwiązaniami, spełniając wymagania zarówno estetyczne, jak i środowiskowe. Nowe wyłączniki można zintegrować z systemem ABB-free@home®, co czyni je idealnym wyborem dla nowoczesnych, inteligentnych domów.
Wyjątkowe wzornictwo i zrównoważony rozwój
Busch-art linear® to linia wyłączników, która wyróżnia się minimalistycznym, eleganckim wzornictwem. Produkty te są dostępne w różnych materiałach, takich jak szkło, metal i elegancki plastik, oraz w szerokiej gamie kolorów, w tym w klasycznej czerni i bieli. Wyłączniki te zostały zaprojektowane z myślą o harmonii między formą a funkcją, co sprawia, że doskonale komponują się z różnymi stylami wnętrzarskimi.
Ekologiczne materiały i produkcja
Jednym z kluczowych wyróżników linii Busch-art linear® jest jej zrównoważony charakter. Wyłączniki są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak stare reflektory samochodowe i płyty CD, co pozwala na oszczędność CO2 na poziomie 82%. Produkcja odbywa się w zakładzie ABB w Lüdenscheid w Niemczech, który zmniejszył swoje roczne emisje dwutlenku węgla o około 630 ton w ramach inicjatywy ABB Mission to Zero™.
Integracja z systemem ABB-free@home®
Nowa linia wyłączników Busch-art linear® jest w pełni kompatybilna z systemem ABB-free@home®, co umożliwia łatwą integrację z inteligentnymi rozwiązaniami domowymi. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się nie tylko estetycznym wyglądem, ale także zaawansowaną funkcjonalnością i wygodą sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami w domu.
Nagrody i wyróżnienia
Busch-art linear® zdobyła już uznanie w branży, otrzymując prestiżowe nagrody, takie jak Designplus Award oraz iF DESIGN AWARD 2024 Gold. Te wyróżnienia potwierdzają, że ABB nie tylko spełnia najwyższe standardy jakości, ale także wyznacza nowe trendy w dziedzinie designu i zrównoważonego rozwoju.
Nowa linia wyłączników Busch-art linear® od ABB to doskonałe połączenie nowoczesnego designu i ekologicznych rozwiązań. Dzięki możliwości integracji z systemem ABB-free@home®, produkty te stanowią idealne rozwiązanie dla architektów i projektantów wnętrz, którzy poszukują innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla swoich klientów.
Produkt dostępny jest w sprzedaży od maja 2024 roku.